(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Auto Multi Stripper

Auto Multi Stripper

[Features]
· Can easily strip coating regardless of size. Easy stripping even while wiring.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

PP707A-200

Part Number
PP707A-200
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPackage size (height x width x depth)
(mm)
Weight
(g)
Compatible size Number Contained In A Packet
Same day 260×100×403400.13~6㎟6

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Number Contained In A Packet 6

Please check the type/dimensions/specifications of the part PP707A-200 in the Auto Multi Stripper series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PP707A-200 ในชุด Auto Multi Stripper