(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Dedicated Tool, Sandpaper Disc (Glue Treatment on Back) Cloth Base Type【1-100 Pieces Per Package】

[Features]
Nakanishi AN Grinder is capable of a wide variety of machining from cutting to grinding, polishing and lapping with abundant tools.
· For Metals: Excellent in durability of dry type.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
64113
64114
64116
64117
64118
64120
64127
64129
64147
64148
64150
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOuter diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Quantity
5 Day(s) or more φ11-#120100
5 Day(s) or more φ11-#180100
5 Day(s) or more φ11-#320100
5 Day(s) or more φ11-#400100
5 Day(s) or more φ11-#600100
5 Day(s) or more φ11-#1000100
5 Day(s) or more φ21-#400100
5 Day(s) or more φ21-#800100

100 Pieces Per Package

Quote φ 31φ11#400100
5 Day(s) or more φ31φ11#600100
5 Day(s) or more φ31φ11#1000100

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Quantity 100