(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·หินลับมีดสำหรับการตกแต่ง วัสดุ ชนิดใหม่ของ FRP ซึ่งยึดเส้นใยอลูมินาด้วย อีพ๊อกซี่เรซิ่น และใช้โครงสร้างเส้นใยสำหรับการแปรรูป
·ทนต่อการหักงอและโค้งงอและมี ยืดหยุ่น สูงสามารถใช้กับพื้นผิวโค้งได้อย่างอิสระ
·เนื่องจากเป็นอะลูมินาแบบเส้นใยจึงไม่หลุดออกเหมือนเม็ด สารขัดถู และเนื่องจากคมตัดมีความต่อเนื่องจึงสามารถรักษา อุปกรณ์แหล่งจ่าย การขัดเงา ได้เป็นเวลานาน
รหัสสินค้า |
---|
55519 |
55534 |
55535 |
55536 |
55540 |
55555 |
55556 |
55557 |
55559 |
55560 |
55584 |
55588 |
55589 |
55590 |
55599 |
55600 |
55604 |
55605 |
55606 |
55609 |
55610 |
55617 |
55629 |
55686 |
55689 |
55690 |
55726 |
55728 |
55729 |
55730 |
55765 |
55766 |
55767 |
55770 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,689.21 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 7 วัน | แบบกลม | φ2.34 | - | 831-5086 | 1 | ||
฿ 1,762.78 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบกลม | φ3.18 | - | 831-5087 | 1 | ||
฿ 1,762.78 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบกลม | φ3.18 | - | 831-5088 | 1 | ||
฿ 1,762.78 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบกลม | φ3.18 | - | 831-5089 | 1 | ||
฿ 1,762.78 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบกลม | φ3.18 | - | 831-5093 | 1 | ||
฿ 990.27 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2 | 2 | 831-5095 | 1 | ||
฿ 990.27 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2 | 2 | 831-5096 | 1 | ||
฿ 990.27 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2 | 2 | 831-5097 | 1 | ||
฿ 990.27 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2 | 2 | 831-5099 | 1 | ||
฿ 990.27 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2 | 2 | 831-5100 | 1 | ||
฿ 1,284.56 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | 0.5 | 831-5104 | 1 | ||
฿ 1,284.56 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | 0.5 | 831-5105 | 1 | ||
฿ 1,284.56 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | 0.5 | 831-5106 | 1 | ||
฿ 1,284.56 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | 0.5 | 831-5107 | 1 | ||
฿ 879.92 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | 0.8 | 831-5110 | 1 | ||
฿ 879.92 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | 0.8 | 831-5111 | 1 | ||
฿ 1,137.42 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | 0.8 | 831-5112 | 1 | ||
฿ 1,137.42 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | 0.8 | 831-5113 | 1 | ||
฿ 1,137.42 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | 0.8 | 831-5114 | 1 | ||
฿ 1,137.42 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | 0.8 | 831-5117 | 1 | ||
฿ 1,137.42 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | 0.8 | 831-5118 | 1 | ||
฿ 732.77 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2 | 1 | 831-5121 | 1 | ||
฿ 769.56 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | 1 | 831-5126 | 1 | ||
฿ 1,468.49 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 1 | 831-5132 | 1 | ||
฿ 1,468.49 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 1 | 831-5135 | 1 | ||
฿ 1,468.49 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 1 | 831-5136 | 1 | ||
฿ 1,468.49 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | 2 | 831-5139 | 1 | ||
฿ 1,468.49 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | 2 | 831-5141 | 1 | ||
฿ 1,468.49 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | 2 | 831-5142 | 1 | ||
฿ 1,468.49 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | 2 | 831-5143 | 1 | ||
฿ 2,829.57 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 2 | 831-5144 | 1 | ||
฿ 2,829.57 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 2 | 831-5145 | 1 | ||
฿ 2,829.57 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 2 | 831-5146 | 1 | ||
฿ 2,829.57 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 2 | 831-5149 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | ปริมาณ | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง