(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลายตั้งแต่การตัดหนักจนถึงการตัด การขัดเงา การ งานขัด ประเภทต่างๆ ฯลฯ
·ใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ที่สามารถหมุนซ้ายและขวาเพื่อให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้จากทุกทิศทาง
·สามารถเปลี่ยนการตัดขึ้น / ลงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน ตำแหน่ง ของ เพลา หลัก
·เทคโนโลยีการตัด เครื่องวัดระดับน้ำ ช่วยให้สามารถตัด วัสดุ คาร์ไบด์ ซีเมนต์คุณภาพสูงที่คัดสรรมาอย่างดี
รหัสสินค้า |
---|
24706 |
24726 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | จำนวนรายการรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 990.27 | CUTTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | O3 | 14 | ø3.0 | 1 | ||
฿ 1,290.51 | NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | φ3 | 12.7 | φ3.0 | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ประเภท | ประเภทหมุน | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนรายการรวม | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง