(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับกระบวนการต่างๆตั้งแต่การขัดละเอียดไปจนถึงการขัดสีและการแกะสลัก
·สามารถใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การเจียรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนเครื่องจักรจิ๊กชิ้นส่วนจักรยานแม่พิมพ์ ฯลฯ ไปจนถึงการเจียรภายในและการเจียรแบบจิ๊ก
·ความคมที่ดีที่สามารถลดการเผาไหม้และการบิดเบี้ยวของการ งานลับคม/งานเจียรไน เนื่องจากความร้อนภายใต้สภาวะ เครื่องวัดความถี่ ต่ำหรือเมื่อตัดแบบแห้ง
รหัสสินค้า |
---|
12103 |
12114 |
12120 |
12125 |
12335 |
12337 |
12349 |
12362 |
12524 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | ปลาย R (R) | จำนวนรายการรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 843.13 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | Ø5 | 5 | 829-2641 | - | 1 | ||
฿ 732.77 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 45 | ø1.7 | 4 | 829-2644 | - | 1 | ||
฿ 843.13 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | ø3.5 | 5 | 829-2649 | - | 1 | ||
฿ 953.49 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | O6 | 5 | 829-2654 | - | 1 | ||
฿ 916.70 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 45 | O4 | 10 | 829-2708 | - | 1 | ||
฿ 1,013.00 | BAR | 1 ชิ้น | 16 วัน | 45 | ø1.5 | 8 | 829-2743 | - | 1 | ||
฿ 879.92 | NNI BAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 44 | ø1.8 | 3.5 | 829-2745 | - | 1 | ||
฿ 1,836.35 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 44 | O7 | 13 | 829-2711 | - | 1 | ||
฿ 1,209.31 | BAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | O4 | 3 | 829-2756 | 1 | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ประเภท | ประเภทหมุน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | ø3.0 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนรายการรวม | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง