(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การถอดและติดตั้ง สลักเกลียว ดึงง่ายและบาง
·ประแจไม่ลื่นเมื่อขันและถอด โบลท์ ดึงทำให้สามารถ อุปกรณ์เสริม และถอดได้อย่างเชื่อถือได้
·ไม่หลุดออกแม้จะคลายประแจ
· ปลาย ไม่บิดเบี้ยวเนื่องจากการอบชุบด้วยความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
JIS40-WNH |
JIS50-WNH |
P40T-WNH-MITSUI |
P50T-WNH-MITSUI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | H (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,536.04 | MYO BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 160 | 19 | JIS#40 | ||
฿ 3,382.62 | MYO BOLT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 33 | 190 | 30 | JIS#50 | ||
฿ 3,594.27 | MYO BOLT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 26 | 160 | 19 | BT40-มิตซุย เซกิ | ||
฿ 4,440.85 | MYO BOLT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 33 | 190 | 30 | BT50 - มิตซุย เซอิคิ |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง