(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พันช์ เฉพาะด้าน สำหรับร่องน้ำ
·ไม่สามารถเจาะด้วย SD2 ได้
·ไม่สามารถ ดอกสว่าน ร่องน้ำที่จุ่มหรือได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
·ระบบ REC-150CM ระบบ REC-1520FMH
ใช้ | พันช์ รางครอบสายไฟ | 範囲 | D1, DP1, D2, DP2, D15 | มวล(ก.) | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น รองรับการใช้งาน | REC-Li200M, REC-200M2H | เสริม | สามารถเจาะรูได้ด้วย สเตนเลส | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | φ10.5, φ13.5 |
穴あけ回数 | 325 ครั้ง (เมื่อชาร์จเต็ม) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 150AT-D13 ในชุด ซีรี่ส์ลิเธียมไอออน (เครื่องมืออเนกประสงค์) ร่องร่องน้ำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง