(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แปรงด้วย เพลา ขดลวด เหล็กกล้า แข็งชุบ ทองเหลือง
รหัสสินค้า |
---|
BKMF-25 |
BKMF-30 |
BKMF-40 |
BKMF-50 |
BKMF-65 |
BKMF-75 |
BKMF-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด (ขั้นต่ำ -1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,356.96 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 25 | 10 | 20000 | ||
฿ 1,356.96 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 32 | 10 | 20000 | ||
฿ 1,356.96 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 38 | 10 | 20000 | ||
฿ 1,356.96 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 50 | 10 | 15000 | ||
฿ 1,356.96 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 65 | 10 | 10000 | ||
฿ 1,428.19 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 75 | 10 | 10000 | ||
฿ 1,761.91 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 13 | 7800 |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง