1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงปัดลวด แบบมีแกน

POLISHING TOOL

แปรงปัดลวด แบบมีแกน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 113.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปลายแปรงตัด มีแกน โดยใช้ ขดลวด เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
BKE-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 113.00

POLISHING TOOL 10 ชิ้น 25 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ประเภท ผลิตภัณฑ์ ปลายแปรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 15
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) 0.3 แปรงยาว(มิลลิเมตร) 30 วัสดุ ขดลวดเหล็กกล้า
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 25 ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 12000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BKE-15 ในชุด แปรงปัดลวด แบบมีแกน