(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สะดวกอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา พื้นผิวที่ไม่เรียบของงานไม้และโลหะการ งานขัด สีและการขจัดขุย
·โครงสร้างผ้า การขัดเงา หลายชั้นและร่องแบบ ละเอียด ช่วยให้สามารถกำจัดเสี้ยน ชิ้นงาน 3 มิติหลังจากการดัดและการ งานขึ้นรูป ตรงกลางและป้องกันไม่ให้เกิดเสี้ยนรอง
·มีคำสั่งพิเศษสำหรับขนาดและขนาด เม็ดขัด เฉพาะเจาะจงปรึกษากับเรา
รหัสสินค้า |
---|
FRHH-100259 |
FRHH-125309 |
FRHH-125509 |
FRHH-150609 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,666.67 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 25 | 6 | ||
฿ 1,900.58 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 125 | 30 | 6 | ||
฿ 3,333.34 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 125 | 50 | 6 | ||
฿ 4,761.53 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 150 | 60 | 10 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | ขนาดอนุภาค(#) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด(ขั้นต่ำ -1) | 5000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง