(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดเงาพื้นผิว พื้นผิวด้านใน และพื้นผิวโค้งของวัสดุที่ตัดได้ยาก
· มีความยืดหยุ่นพอดีกับชิ้นงาน จึงช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน ผ้าขัดเพชรถูกทำให้เป็นแผ่นเรียงกัน ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นสูงสุด
· ชุบด้วยไฟฟ้า จุด ⌀1
· เม็ดขัดเพชรมีความแข็ง ช่วยเพิ่มความสามารถในการเจียรมากกว่าเม็ดขัดแบบ Single Stage (เม็ดขัด GC, C)
[การใช้งาน]
· สำหรับสำหรับการเจียรเซรามิกและคาร์ไบด์
รหัสสินค้า |
---|
DF1510A4 |
DF1510A6 |
DF1510A7 |
DF1510A9 |
DF1510A10 |
DF1510A12 |
DF1510A13 |
DF3010A4 |
DF3010A6 |
DF3010A7 |
DF3010A9 |
DF3010A10 |
DF3010A12 |
DF3010A13 |
DF5020A4 |
DF5020A6 |
DF5020A7 |
DF5020A9 |
DF5020A10 |
DF5020A12 |
DF5020A13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด (ขั้นต่ำ -1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,047.24 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 10 | 3 | 60 | 31800 | ||
฿ 1,047.24 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 10 | 3 | 100 | 31800 | ||
฿ 1,047.24 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 10 | 3 | 120 | 31800 | ||
฿ 952.00 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 10 | 3 | 180 | 31800 | ||
฿ 952.00 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 10 | 3 | 240 | 31800 | ||
฿ 904.77 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 10 | 3 | 400 | 31800 | ||
฿ 904.77 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 10 | 3 | 600 | 31800 | ||
฿ 2,856.77 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 10 | 6 | 60 | 15900 | ||
฿ 2,856.77 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 10 | 6 | 100 | 15900 | ||
฿ 2,856.77 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 10 | 6 | 120 | 15900 | ||
฿ 2,380.58 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 10 | 6 | 180 | 15900 | ||
฿ 2,380.58 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 10 | 6 | 240 | 15900 | ||
฿ 1,999.62 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 10 | 6 | 400 | 15900 | ||
฿ 1,999.62 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 10 | 6 | 600 | 15900 | ||
฿ 10,856.77 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 20 | 6 | 60 | 9550 | ||
฿ 10,856.77 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 20 | 6 | 100 | 9550 | ||
฿ 10,856.77 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 20 | 6 | 120 | 9550 | ||
฿ 9,523.43 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 20 | 6 | 180 | 9550 | ||
฿ 9,523.43 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 20 | 6 | 240 | 9550 | ||
฿ 8,332.96 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 20 | 6 | 400 | 9550 | ||
฿ 8,332.96 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 20 | 6 | 600 | 9550 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง