(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีความยืดหยุ่นที่เหมาะสม เกิดเสียงรบกวนหรือเศษตัดน้อย และช่วยให้ทำงานได้โดยไม่เมื่อยล้า
· เนื่องจากมีความทนทานที่ดีเยี่ยมต่อน้ำและน้ำมัน จึงสามารถใช้น้ำมันสำหรับขัดเงาได้
· ไม่เกิดเศษกระจายเหมือนแปรง ปลอดภัย
[การใช้งาน]
· การลบคมและกำจัดสิ่งสกปรกสำหรับเหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง และอื่นๆ
· ผิวสำเร็จแบบชุบฮาร์ดโครมขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
BF1525VF |
BF2025VF |
BF3025VF |
BF3050VF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด (ขั้นต่ำ -1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,523.43 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 150 | 25 | 25.4 | 4500 | ||
฿ 5,713.91 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 205 | 25 | 76.2 | 3450 | ||
฿ 7,856.77 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 305 | 25 | 127 | 2500 | ||
฿ 14,285.72 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 305 | 50 | 127 | 2500 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ล้อ | ขนาดอนุภาค(#) | 320 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง