(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
เลือกได้หลายรูปแบบตามการใช้งาน ดอกกัดคาร์ไบด์ ทรงกระบอก เคลือบผิว ไททาเนียม
รหัสสินค้า |
---|
RD314A-TN |
RD6312A-TN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด (ขั้นต่ำ -1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,138.67 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3 | 14 | 38000 | ||
฿ 1,291.05 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 6.3 | 12 | 25000 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดใบมีดปลายทรงกระบอก | ประเภทสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 3 mm | วัสดุเคลือบ | คาร์ไบด์ ทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|
รูปร่างปลายใบมีด | ตัดขวาง | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 38 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง