(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
เลือกได้หลายรูปแบบตามการใช้งาน ดอกกัดคาร์ไบด์ปลายเรียว
รหัสสินค้า |
---|
RD5127L |
RS822L |
RS9527L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทสินค้า | รูปร่างปลายใบมีด | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด (ขั้นต่ำ -1) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | มือจับ ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,633.91 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 3 mm | ตัดขวาง | 5 | 12.7 | 30000 | 38 | - | ||
฿ 1,633.91 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 6 mm | ตัด เกลียว | 8 | 22 | 21000 | - | 45 | ||
฿ 1,900.58 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 6 mm | ตัด เกลียว | 9.5 | 27 | 18000 | - | 45 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภทกรวยปลายมน | วัสดุเคลือบ | คาร์ไบด์ ทั้งหมด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง