(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·กระดาษทรายแบบหมุนนี้เข้าถึงมุมที่ ละเอียด และประหยัดเนื่องจากสามารถดึง พื้นผิว ใหม่ออกมาได้โดยการหมุนเมื่อเกิดการอุดตัน
·งานที่ทำด้วยมือตามที่คุณต้องการตั้งแต่การ การขัดเงา แม่พิมพ์ ไปจนถึงการ งานขัด สี
รหัสสินค้า |
---|
FIPL |
H2510 |
H255 |
H257 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 460.26 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 80 ~ 240 | แพ้ด นิ้ว x 1, สายพาน กระดาษ หยาบ # 80 x 1, สายพาน กระดาษ ขนาดกลาง # 120 x 1, สายพาน กระดาษ ละเอียด # 240 x 1 | |||
฿ 894.19 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 25 | 480 | 240 | - | ||
฿ 894.19 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 25 | 480 | 80 | - | ||
฿ 894.19 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 25 | 480 | 120 | - |
กำลังโหลด …
ใช้เครื่องมือ | ฝีมือ (เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน ฯลฯ ) | วัสดุฐานรอง | กระดาษ | มี/ไม่มีข้อต่อ | NA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง