1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น ตาข่าย เพชร

แผ่น ตาข่าย เพชร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,761.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากโครงสร้าง ตาข่าย จึงไม่น่าจะอุดตันและไม่จำเป็นต้องแต่งกาย ยิ่งไปกว่านั้นเม็ดขัดเพชรที่มีพลังในการขัดสูงจะยึดแน่นกับวัสดุใยสังเคราะห์อย่างแน่นหนา
·มีคุณสมบัติทนความร้อนและไฟได้ดีตลอดจนอายุการใช้งานที่ยาวนาน
·การใช้งานแบบเปียกทำให้คุณสมบัติต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รหัสสินค้า
DNS-80
DNS-1000
DNS-140
DNS-230
DNS-400
DNS-600
DNS-800
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด อนุภาค
(#)
สี

฿ 2,761.53

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 80สีดำ

฿ 2,761.53

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 1000สีแดง

฿ 2,761.53

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 140สีเขียว

฿ 2,761.53

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 230สีน้ำเงิน

฿ 2,761.53

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 400มอสสีเขียว

฿ 2,761.53

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 600ฟ้าคราม

฿ 2,761.53

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 800สีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแผ่น ไมโครโพลีเมช การใช้ ขัดมือ วัสดุ สารขัดถู เพชร
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 100 ความยาว(มิลลิเมตร) 100