• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Layered Sisal Buff【5 Pieces Per Package】

Layered Sisal Buff

[Features]
· Layers of linen and cotton.
[Applications]
· For medium polishing of iron, steel and stainless steel using white bar. Machining scratch and swirl removal.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
SSB-150-12.7
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

5 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Cotton: Hemp Disk work material general steel / Stainless Steel Outer diameter Dimensions(mm) 150
Inner Diameter Dimension(mm) 12.7 Thickness(mm) 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part SSB-150-12.7 in the Layered Sisal Buff series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSB-150-12.7 ในชุด Layered Sisal Buff

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)