• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

SG Sisal Disc

SG Sisal Disc

[Features]
· Boasts a beautifully polished surface.
· Equivalent to roughly #400 buff polishing.
· Ideal for the process prior to mirror finish, taking advantage of a characteristic of sisal hemp, coarse fiber.
· Features outstanding heat dissipation as well.
· The permeation type provides a more beautiful finish as well as higher durability.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
SG-SD100R
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMaximum Number of Rotation
(min-1)
6 Day(s) or more 8000

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Cotton: Hemp Disk work material general steel Outer diameter Dimensions(mm) 100
abrasive grain Not applicable Details Type Orange

Please check the type/dimensions/specifications of the part SG-SD100R in the SG Sisal Disc series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SG-SD100R ในชุด SG Sisal Disc