• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Korekuro Black Scale Remover【5 Pieces Per Package】

Korekuro Black Scale Remover
  • Volume Discount

[Features]
· Black scale over a wide area can be peeled thinly and uniformly.
· An elastic grindstone, which can process H-beam steel to remove black scale (oxide film) easily and quickly.
· Dedicated for roller sander.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
FRCN-KR1
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMaximum Number of Rotation
(min-1)

5 Pieces Per Package

Available 5 Day(s) or more 2700

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Rubber / Hard Urethane Disk Outer diameter Dimensions(mm) 75 Particle Size(#) 16
Width(mm) 50

Please check the type/dimensions/specifications of the part FRCN-KR1 in the Korekuro Black Scale Remover series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FRCN-KR1 ในชุด Korekuro Black Scale Remover