(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แรงเหวี่ยงเปิดผ้า การขัดเงา รูปร่มทำการ งานขัด พื้นผิว ด้านในในครั้งเดียว
·รูปทรงกรวยช่วยให้สามารถแทรกเข้าไปในท่อระหว่างการหมุนได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การปัดเศษพื้นที่ ท่อเหล็ก
· การขัดเงา พื้นผิว ด้านในของท่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ขนาด อนุภาค (#) | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด (ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) | ช่วงการ การขัดเงา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 195.40 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 3 | 60 | 12000 | 12-18 | ||
฿ 195.40 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 3 | 80 | 12000 | 12-18 | ||
฿ 195.40 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 3 | 100 | 12000 | 12-18 | ||
฿ 195.40 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 3 | 120 | 12000 | 12-18 | ||
฿ 195.40 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 3 | 150 | 12000 | 12-18 | ||
฿ 195.40 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 3 | 180 | 12000 | 12-18 | ||
฿ 195.40 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 3 | 240 | 12000 | 12-18 | ||
฿ 195.40 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 3 | 320 | 12000 | 12-18 | ||
฿ 195.40 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 3 | 400 | 12000 | 12-18 | ||
฿ 217.06 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 6 | 60 | 12000 | 18 ถึง 35 | ||
฿ 217.06 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 6 | 80 | 12000 | 18 ถึง 35 | ||
฿ 217.06 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 6 | 100 | 12000 | 18 ถึง 35 | ||
฿ 217.06 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 6 | 120 | 12000 | 18 ถึง 35 | ||
฿ 217.06 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 6 | 150 | 12000 | 18 ถึง 35 | ||
฿ 217.06 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 6 | 180 | 12000 | 18 ถึง 35 | ||
฿ 217.06 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 6 | 240 | 12000 | 18 ถึง 35 | ||
฿ 217.06 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 6 | 320 | 12000 | 18 ถึง 35 | ||
฿ 217.06 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 6 | 400 | 12000 | 18 ถึง 35 | ||
฿ 257.58 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 6 | 60 | 10000 | 30 ถึง 50 | ||
฿ 257.58 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 6 | 80 | 10000 | 30 ถึง 50 | ||
฿ 257.58 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 6 | 100 | 10000 | 30 ถึง 50 | ||
฿ 257.58 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 6 | 120 | 10000 | 30 ถึง 50 | ||
฿ 257.58 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 6 | 150 | 10000 | 30 ถึง 50 | ||
฿ 257.58 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 11 วัน | 30 | 6 | 180 | 10000 | 30 ถึง 50 | ||
฿ 257.58 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 6 | 240 | 10000 | 30 ถึง 50 | ||
฿ 257.58 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 6 | 320 | 10000 | 30 ถึง 50 | ||
฿ 257.58 | ICG BANDS SHANK MOUNTED STONES | 10 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 6 | 400 | 10000 | 30 ถึง 50 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัว จับยึด/ ฟิกซ์เจอร์/ อื่น ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง