(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การรวมกันของการ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว และการ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว โค้งช่วยให้เกิดการประสานเหมาะสมที่สุดสำหรับการทำให้ลูกปัดเชื่อมเรียบที่มุมภายในและยอดเยี่ยมสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และการ การขัดเงา ทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·รูปทรงที่ปฏิวัติวงการโดยใช้พื้นผิวด้านบนของแผ่นดิสก์พื้นผิวด้านล่างและพื้นผิวเส้นรอบวงด้านนอก
·สัมผัสกับชิ้นงานอย่างนุ่มนวลพร้อมพื้นผิวที่สะอาด
·ใช้ได้ทั้งโลหะบางและหนาเพื่อให้ใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ งานลับคม/งานเจียรไน ทั่วไป / ขัด และ การขัดเงา พื้น การขัดเงา ของเหล็ก สเตนเลส อะลูมิเนียม ฯลฯ
·กำจัด สนิม กำจัด แปรงทาสี
·การกำจัดลูกปัดเชื่อมการกำจัดการ เศษตัด
·การ งานขัด เหล็กกล้าทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
HB10015-A-180 |
HB10015-A-240 |
HB10015-Z-100 |
HB10015-Z-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) | เม็ดสารขัดถู |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 464.39 | ICG DISC PAPERS | 5 ชิ้น | 31 วัน | 180 | เม็ดสารขัดถู A | ||
฿ 464.39 | ICG DISC PAPERS | 5 ชิ้น | 31 วัน | 240 | เม็ดสารขัดถู A | ||
฿ 466.10 | ICG DISC PAPERS | 5 ชิ้น | 31 วัน | 100 | เม็ดสารขัดถู C | ||
฿ 465.79 | ICG DISC PAPERS | 5 ชิ้น | 31 วัน | 120 | เม็ดสารขัดถู Z |
กำลังโหลด …
ประเภท | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 15 | ขนาด ความหนา(มิลลิเมตร) | 8 | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) | 13600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง