(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์ SH เป็น เซนเซอร์ ที่เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิของพื้นผิวที่เคลื่อนที่
·รูปร่างภายนอกและสิ่งของอื่น ๆ สามารถรวมกันเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -50 ถึง 250 | ประเภทรายละเอียด | ประเภท E |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด หัว(φ / mm) | 18 x 20 | ประเภทสายไฟ | สายมาตรฐาน | ความยาวสายไฟ(ม.) | 1 |
รูปทรง ปลั๊ก | ปลั๊กมาตรฐาน | ความเผื่อ(°C) | 0 °C ถึง 200 °C: ±2.5 °C/มากกว่า 200 °C และ 2500 °C หรือน้อยกว่า: ±3.0 °C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง