(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
・ ตัวเชื่อมต่อใช้โครงสร้างรองรับ 4 จุด
・ โมเดลระดับสูงพร้อมความเร็วตอบสนองและความทนทานสูงสุด
[แอพพลิเคชั่น]
・ สำหรับพื้นผิวเครื่องเขียนทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
S-121K-01-1-TPC1-ASP |
S-211K-02-0-TC2-ASP |
S-221E-01-1-TPC1-ASP |
S-221K-01-1-TPC1-ASP |
S-321E-01-1-TPC1-ASP |
S-321K-01-1-TPC1-ASP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | ประเภทรายละเอียด | ขนาด หัว (φ / mm) | ความยาว ท่อเหล็ก (มิลลิเมตร) | มี / ไม่มี ตัวจับชิ้นงาน | ประเภทสายไฟ | ความเผื่อ (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | ANR MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชนิด K | 15 | 100 | พร้อมด้ามจับ | โพลียูรีเทน | 0 ถึง 300°C : ±2.5°C/400°C : ±3.0°C/500°C : ±3.8°C/600°C : ±9.0°C/7000°C : ±10.5°C/800°C : ±16.0 °C | ||
฿ 999,999,999.00 | ANR MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชนิด K | 15 | 200 | ไม่มีด้ามจับ | ซิลิโคน | ±2.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | ANR MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | -50 ถึง 800 | ประเภท E | 15 | 100 | พร้อมด้ามจับ | โพลียูรีเทน | 0 ถึง 300°C : ±2.5°C/400°C : ±3.0°C/500°C : ±3.8°C/600°C : ±9.0°C/7000°C : ±10.5°C/800°C : ±16.0 °C | ||
฿ 999,999,999.00 | ANR MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | -50 ถึง 800 | ชนิด K | 15 | 100 | พร้อมด้ามจับ | โพลียูรีเทน | 0 ถึง 300°C : ±2.5°C/400°C : ±3.0°C/500°C : ±3.8°C/600°C : ±9.0°C/7000°C : ±10.5°C/800°C : ±16.0 °C | ||
฿ 999,999,999.00 | ANR MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | -50 ถึง 800 | ประเภท E | 10 | 100 | พร้อมด้ามจับ | โพลียูรีเทน | 0 ถึง 300°C : ±2.5°C/400°C : ±3.0°C/500°C : ±3.8°C/600°C : ±9.0°C/7000°C : ±10.5°C/800°C : ±16.0 °C | ||
฿ 999,999,999.00 | ANR MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | -50 ถึง 800 | ชนิด K | 10 | 100 | พร้อมด้ามจับ | โพลียูรีเทน | 0 ถึง 300°C : ±2.5°C/400°C : ±3.0°C/500°C : ±3.8°C/600°C : ±9.0°C/7000°C : ±10.5°C/800°C : ±16.0 °C |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) | รูปทรง ท่อเหล็ก(°) | แบบตรง | ความยาวสายไฟ(ม.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ปลั๊ก | ปลั๊กมาตรฐาน | ความเร็วในการตอบสนอง(s) | 1 | วัสดุ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
repairability | ปรับปรุง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง