(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทฟรีที่มีความสามารถในการยึดตัวแปรอย่างต่อเนื่อง
·ไม่เปลี่ยน ขน แม้ในการสั่นสะเทือนที่รุนแรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เพื่อกดจับ ชิ้นงาน หรือ แม่พิมพ์ จากด้านบน
รหัสสินค้า |
---|
PM-3S |
PM-4S |
PM-5S |
PM-6S |
PM-7S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วางซ้อนทับ สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | T ร่อง น๊อตตัวเมีย | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | บังคับความสูง (มม.) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / กลุ่ม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,431.79 | FTL CLAMPS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M12 × 100 | 1412 | 93 | 38 | 0-60 | 103-0337 | 1010 | ||
฿ 6,799.74 | FTL CLAMPS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M14 × 125 | 1614 | 112 | 47 | 0-70 | 103-0345 | 1690 | ||
฿ 8,931.89 | FTL CLAMPS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M16 × 150 | 1816 | 128 | 50 | 0-80 | 103-0353 | 2570 | ||
฿ 13,643.09 | FTL CLAMPS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | M20 × 175 | 2220 | 157 | 60 | 0-100 | 103-0361 | 4310 | ||
฿ 21,182.37 | FTL CLAMPS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | M22 × 200 | 2622 | 210 | 76 | 0 ถึง 135 | 355-8509 | 8300 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า (S45C) การ การเคลือบผิว สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง