(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ตมือ 1/4 "(6.35 มม.) ซ็อกเก็ตสามเหลี่ยมบิต 2020-28 / -50

ซ็อกเก็ตมือ 1/4 "(6.35 มม.) ซ็อกเก็ตสามเหลี่ยมบิต 2020-28 / -50

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 846.57 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
2020.28-M4
2020.28-M5
2020.28-M6
2020.28-M8
2020.50-M4
2020.50-M5
2020.50-M6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
การวัด เพลา
(มิลลิเมตร)
ปลาย มิติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 846.57

KOK SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 28 3.6 12 มม 12 811-8398 12

฿ 846.57

KOK SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 28 4.8 12 มม 12 811-8399 12

฿ 846.72

KOK SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 28 6.1 12 มม 12 811-8400 13

฿ 846.87

KOK SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 28 7.3 11 มม 13.1 811-8401 14

฿ 922.56

KOK SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 50 3.6 34 มม 12 811-8402 20

฿ 922.56

KOK SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 50 4.8 34 มม 12 811-8403 20

฿ 922.87

KOK SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 50 6.1 34 มม 12 811-8404 22

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • มุมแทรก(มิลลิเมตร)
    6.35
  • ประเภทรายละเอียด
    ประเภท แบบเหลี่ยม
รหัสรุ่น
2020.28-M4
2020.28-M5
2020.28-M6
2020.28-M8
2020.50-M4
2020.50-M5
2020.50-M6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
การวัด เพลา
(มิลลิเมตร)
ปลาย มิติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 846.57

KOK SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 28 3.6 12 มม 12 811-8398 12

฿ 846.57

KOK SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 28 4.8 12 มม 12 811-8399 12

฿ 846.72

KOK SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 28 6.1 12 มม 12 811-8400 13

฿ 846.87

KOK SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 28 7.3 11 มม 13.1 811-8401 14

฿ 922.56

KOK SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 50 3.6 34 มม 12 811-8402 20

฿ 922.56

KOK SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 50 4.8 34 มม 12 811-8403 20

฿ 922.87

KOK SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 50 6.1 34 มม 12 811-8404 22

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1