(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง โจมตี 4112

ไขควง โจมตี 4112

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,840.64 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
4112G
4112N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทของมือจับ รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก
(ก.)

฿ 2,649.49

KOK IMPACT SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน ยาง 811-8238 810

฿ 1,840.64

KOK IMPACT SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน สเตนเลส 811-8239 730

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานส่วนปลาย
    อื่น ๆ
  • ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+)
    อื่น ๆ
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • แม่เหล็ก
    NA
  • เพลาทะลุ
    NA
  • หมอนรอง
    NA
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    163
  • คุณสมบัติ
    ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม:1/2"
รหัสรุ่น
4112G
4112N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทของมือจับ รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก
(ก.)

฿ 2,649.49

KOK IMPACT SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน ยาง 811-8238 810

฿ 1,840.64

KOK IMPACT SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน สเตนเลส 811-8239 730

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1