• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Socket Set P4241M

 
Part Number
P4241M
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
98 Day(s) or more 6,400

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Hexagon/Double Hex Width across flat dimension 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 27 / 26 / 30 / 32 / 25 / 28 / 29 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 425 Dimension H(mm) 332 Dimension T(mm) 65
Trusco Code 811-8282 Specifications 4401M Hex Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 4406M Double Hex Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, Accessories: 4753J, 4760-125, 4760-250, 4768J-380, 4770, 4785

Please check the type/dimensions/specifications of the part P4241M in the Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Socket Set P4241M series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P4241M ในชุด Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Socket Set P4241M

Additional Products in this Category

Tech Support