• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Socket Set 4275

 
Part Number
4275
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Quote 5,340

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 20.8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 445 Dimension H(mm) 190 Dimension T(mm) 50
Trusco Code 811-9366 Specifications 4400M Hex Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 4300C Spark Plug Socket: 16, 20.8, 4300M Wheel Nut Socket: 17 (L60) 19 (L60), 21 (L60), Accessories: 4750N, 4760-125, 4760-250, 4768N-380, 4770, 4785

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4275 in the Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Socket Set 4275 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4275 ในชุด Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Socket Set 4275

Additional Products in this Category

Tech Support