• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Socket Set 4261M

 
Part Number
4261M
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Quote 4,870

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 27 / 26 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 445 Dimension H(mm) 190 Dimension T(mm) 50
Trusco Code 811-9364 Specifications 4405M Double Hex Socket: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, Accessories: 4753N, 4760-125, 4760-250, 4768N-380, 4770

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4261M in the Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Socket Set 4261M series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4261M ในชุด Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Socket Set 4261M

Additional Products in this Category

Tech Support