(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
102NA-1-2X9-16 |
102NA-1-4X5-16 |
102NA-1-4X9-32 |
102NA-3-8X7-16 |
102NA-5-16X3-8 |
102NA-5-16X11-32 |
102NA-7-16X1-2 |
102NA-7-32X1-4 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (นิ้ว) |
มิติ D1 (D) (มิลลิเมตร) |
มิติ D2 (มิลลิเมตร) |
มิติ C (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,739.77 |
KOK GEAR WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 145 | 1/2 × 9/16 | 23.6 | 24.6 | 9 | 811-7862 | 112 | ||
฿ 1,414.69 |
KOK GEAR WRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 108 | 1/4 × 5/16 | 15.3 | 16.4 | 7.5 | 811-7863 | 60 | ||
฿ 1,414.69 |
KOK GEAR WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 108 | 1/4 × 9/32 | 15.3 | 16.4 | 7.5 | 811-7864 | 60 | ||
฿ 1,614.77 |
KOK GEAR WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 140 | 3/8 × 7/16 | 20.1 | 22.7 | 7.5 | 811-7865 | 87 | ||
฿ 1,460.53 |
KOK GEAR WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 134 | 5/16 × 3/8 | 17.1 | 19.7 | 7.5 | 811-7867 | 80 | ||
฿ 1,460.53 |
KOK GEAR WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 134 | 5/16 × 11/32 | 17.1 | 19.7 | 7.5 | 811-7866 | 80 | ||
฿ 1,739.77 |
KOK GEAR WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 145 | 7/16 × 1/2 | 23.6 | 24.6 | 9 | 811-7868 | 112 | ||
฿ 1,414.69 |
KOK GEAR WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 108 | 7/32 × 1/4 | 15.3 | 16.4 | 7.5 | 811-7869 | 60 |
รหัสรุ่น |
---|
102NA-1-2X9-16 |
102NA-1-4X5-16 |
102NA-1-4X9-32 |
102NA-3-8X7-16 |
102NA-5-16X3-8 |
102NA-5-16X11-32 |
102NA-7-16X1-2 |
102NA-7-32X1-4 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (นิ้ว) |
มิติ D1 (D) (มิลลิเมตร) |
มิติ D2 (มิลลิเมตร) |
มิติ C (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,739.77 |
KOK GEAR WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 145 | 1/2 × 9/16 | 23.6 | 24.6 | 9 | 811-7862 | 112 | ||
฿ 1,414.69 |
KOK GEAR WRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 108 | 1/4 × 5/16 | 15.3 | 16.4 | 7.5 | 811-7863 | 60 | ||
฿ 1,414.69 |
KOK GEAR WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 108 | 1/4 × 9/32 | 15.3 | 16.4 | 7.5 | 811-7864 | 60 | ||
฿ 1,614.77 |
KOK GEAR WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 140 | 3/8 × 7/16 | 20.1 | 22.7 | 7.5 | 811-7865 | 87 | ||
฿ 1,460.53 |
KOK GEAR WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 134 | 5/16 × 3/8 | 17.1 | 19.7 | 7.5 | 811-7867 | 80 | ||
฿ 1,460.53 |
KOK GEAR WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 134 | 5/16 × 11/32 | 17.1 | 19.7 | 7.5 | 811-7866 | 80 | ||
฿ 1,739.77 |
KOK GEAR WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 145 | 7/16 × 1/2 | 23.6 | 24.6 | 9 | 811-7868 | 112 | ||
฿ 1,414.69 |
KOK GEAR WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 108 | 7/32 × 1/4 | 15.3 | 16.4 | 7.5 | 811-7869 | 60 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง