• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Socket Set 4238AM

Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Socket Set 4238AM

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

Basic Specifications

Catalog
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
Quote
-

Part Number : 4238AM
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Application
    For handwork
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    12.7
  • Socket shape
    [12 Sq.] 12 Sq.
  • Width across flat dimension
    1/2 / 1.1/4 / 1.1/8 / 1.1/16 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 7/8 / 7/16 / 9/16 / 10 / 11 / 11/16 / 12 / 13 / 13/16 / 14 / 15 / 15/16 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch)
    1/2
  • Overall length (L dimension)(mm)
    446
  • Dimension H(mm)
    266
  • Dimension T(mm)
    50
  • Trusco Code
    811-9351
  • Specifications
    4405M Double Hex Socket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 4405A Double Hex Socket: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 4300C Spark Plug Socket: 20.8, Accessory: 4753N, 4760-125, 4760-250, 4770, 4780, 4785
  • Mass(g)
    8,050

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support