• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Spring Water Pump Pliers WPA

Spring Water Pump Pliers WPA

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
10 Day(s) or more

[Features]
· Built in spring is ideal for continuous work.

Basic Specifications

  • Adjustment(Steps)
    8 stage
  • Overall Length(mm)
    254
  • Mass(g)
    335
  • Nominal Dimensions(mm)
    250
  • Grippable Workpiece Dimensions(mm)
    46
  • Dimension A(mm)
    53
  • Dimension E(mm)
    37
  • Dimension T(mm)
    10

Catalog
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
10 Day(s) or more
-

Part Number : WPA-250
Days to Shipวันจัดส่ง 10 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Adjustment(Steps)
    8 stage
  • Overall Length(mm)
    254
  • Mass(g)
    335
  • Nominal Dimensions(mm)
    250
  • Grippable Workpiece Dimensions(mm)
    46
  • Dimension A(mm)
    53
  • Dimension E(mm)
    37
  • Dimension T(mm)
    10

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support