• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Air Tube Remover With Grip ATR

Air Tube Remover With Grip ATR

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· Can remove the nylon tube of a one touch fitting that is widely adopted in air piping, etc.
· Works in both directions with its unique shape.
· Jointly developed product to meet the demands of large truck mechanics (users)

Basic Specifications

  • Product Type
    Generic Tool
  • Overall Length(mm)
    190
  • Dimension d1(mm)
    20
  • Dimension D2(mm)
    22.5
  • Dimension T(mm)
    30
Part Number
Dimension S1(mm)

Refine byกรองตาม

  • 6
  • 8
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Dimension S2(mm)

Refine byกรองตาม

  • 10
  • 12
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Grip Color

Refine byกรองตาม

  • Blue
  • Red
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
6
10
Red
6 Day(s) or more
-

Part Number : ATR0610
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Generic Tool
  • Overall Length(mm)
    190
  • Dimension S1(mm)
    6
  • Dimension S2(mm)
    10
  • Dimension d1(mm)
    20
  • Dimension D2(mm)
    22.5
  • Dimension T(mm)
    30
  • Grip Color
    Red
  • Mass(G)
    124
8
12
Blue
6 Day(s) or more
-

Part Number : ATR0812
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Generic Tool
  • Overall Length(mm)
    190
  • Dimension S1(mm)
    8
  • Dimension S2(mm)
    12
  • Dimension d1(mm)
    20
  • Dimension D2(mm)
    22.5
  • Dimension T(mm)
    30
  • Grip Color
    Blue
  • Mass(G)
    122

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support