• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Hex Socket (Power-Type) mm-Sized 9 Sockets 13-Pc. Set PH313M

Hex Socket (Power-Type) mm-Sized 9 Sockets 13-Pc. Set PH313M

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
10 Day(s) or more

[Applications]
· For impact wrenches

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Opposite side dimensions(mm)
    10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
  • Insertion Angle(mm)
    9.5
  • Trusco Code
    817-3945
  • Specifications
    With metal case, with corresponding pin and ring

Catalog
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
10 Day(s) or more
-

Part Number : PH313M
Days to Shipวันจัดส่ง 10 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
  • Opposite side dimensions(mm)
    3 ~ 12
  • Insertion Angle(mm)
    9.5
  • Trusco Code
    817-3945
  • Specifications
    With metal case, with corresponding pin and ring
  • Mass(g)
    1,400
  • Package details
    Hex socket (power-type): 3/4/5/6/8/10/12 mm; screwdriver bit socket: 32BHT/37BHT; extension bar: with 75-mm-overall-length hole (ø9.2 mm); ratchet handle: 3RH175; crossbar: 170-mm overall length

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support