• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hex Socket (Power-Type) mm-Sized 8 Sockets 9-Pc. Set PH309M

PDF

Japanese Only

 
Part Number
PH309M
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Package details
10 Day(s) or more 5263/4/5/6/8/10/12/14 mm

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Other Opposite side dimensions(mm) 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 14 Insertion Angle(mm) 9.5
Trusco Code 817-3944 Specifications With socket holder, with applicable pin ring

Please check the type/dimensions/specifications of the part PH309M in the Hex Socket (Power-Type) mm-Sized 8 Sockets 9-Pc. Set PH309M series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PH309M ในชุด Hex Socket (Power-Type) mm-Sized 8 Sockets 9-Pc. Set PH309M

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support