• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Hex Socket Long (Power-Type) mm-Sized 5 Sockets 6-Pc. Set PH306ML-□

Hex Socket Long (Power-Type) mm-Sized 5 Sockets 6-Pc. Set PH306ML-□

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
10 Day(s) or more

[Applications]
· For impact wrenches

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Opposite side dimensions(mm)
    10 / 4 / 5 / 6 / 8
  • Insertion Angle(mm)
    9.5
  • Trusco Code
    817-5425
  • Specifications
    With socket holder, with applicable pin ring

Catalog

Japanese Only

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
10 Day(s) or more
-

Part Number : PH306ML-100
Days to Shipวันจัดส่ง 10 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
  • Opposite side dimensions(mm)
    4 ~ 10
  • Insertion Angle(mm)
    9.5
  • Trusco Code
    817-5425
  • Specifications
    With socket holder, with applicable pin ring
  • Mass(g)
    430
  • Package details
    4/5/6/8/10 mm

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support