• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Hex Socket (Standard-Type) mm-Sized 12 Sockets, 13-Pc. Set

Hex Socket (Standard-Type) mm-Sized 12 Sockets, 13-Pc. Set

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
10 Day(s) or more

[Applications]
· For manual work.

Basic Specifications

Catalog

Japanese Only

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
10 Day(s) or more
-

Part Number : H313M
Days to Shipวันจัดส่ง 10 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
  • Opposite side dimensions(mm)
    2.5 ~ 14
  • Insertion Angle(mm)
    9.5
  • Trusco Code
    817-5388
  • Specifications
    With socket holder
  • Mass(g)
    700
  • Package details
    Hex socket (standard-type): 2.5/3/4/5/6/8/10/12/14 mm; screwdriver bit socket: 32BHT / 33BHT / 37BHT

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support