• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Long-Nose Pliers (With Spring) LP-□

Long-Nose Pliers (With Spring) LP-□

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
9 Day(s) or more

[Features]
· The tip is thin at 2 mm.
· Spring built-in is ideal for continuous work.
· Can cut soft wires.

Basic Specifications

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    169
  • With or without Spring
    Available
  • With/without tip claw replacement function
    NA
  • Nominal Dimensions(mm)
    165
  • Dimension E(mm)
    42
  • Dimension ℓ(mm)
    54
  • Dimension T(mm)
    2.3
  • Mouth Width Adjustment
    2-step
  • Grippable Workpiece Dimensions(mm)
    20
  • Specifications
    Soft wire cutting capability: ø1.7 mm
  • Trusco code
    817 - 5280

Catalog
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
9 Day(s) or more
-

Part Number : LP-165
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    169
  • With or without Spring
    Available
  • With/without tip claw replacement function
    NA
  • Nominal Dimensions(mm)
    165
  • Dimension E(mm)
    42
  • Dimension ℓ(mm)
    54
  • Dimension T(mm)
    2.3
  • Mouth Width Adjustment
    2-step
  • Grippable Workpiece Dimensions(mm)
    20
  • Specifications
    Soft wire cutting capability: ø1.7 mm
  • Trusco code
    817 - 5280
  • Mass(g)
    160

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support