(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดลูกบล็อค ( รุ่นมาตรฐาน) มม.ชุด 7 ชิ้น , ชุด 9 ชิ้น RS□M

ชุดลูกบล็อค ( รุ่นมาตรฐาน) มม.ชุด 7 ชิ้น , ชุด 9 ชิ้น RS□M

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ RS309M

  • แยกตามผลิตภัณฑ์ เดี่ยว/ชุด
    ชุดผลิตภัณฑ์
  • การใช้งาน
    สำหรับงานช่าง
  • มุมแทรก (วัดเพลาเมื่อเจาะด้วยไฟฟ้า) (มม.)
    9.5
  • รูปทรงซ็อกเก็ต
    หกเหลี่ยม / หกเหลี่ยมคู่
  • ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S)
    8 ~ 19
  • รหัสของทรัสโก้
    817-4985
  • ชุดบรรจุ
    อะไหล่ลูกบล็อค สำรอง , ข้อต่อลูกบล็อค , ด้ามจับลูกบล็อค
  • รายละเอียดแพ็คเกจ
    หกเหลี่ยม: 8 mm;12เหลี่ยม: 10/12/13/14/17/19 mm
  • มวล(ก.)
    330
รหัสรุ่น
RS309M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,445.17

MTI SOCKET WRENCH SETS 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • แยกตามผลิตภัณฑ์ เดี่ยว/ชุด
    ชุดผลิตภัณฑ์
  • การใช้งาน
    สำหรับงานช่าง
  • มุมแทรก (วัดเพลาเมื่อเจาะด้วยไฟฟ้า) (มม.)
    9.5
  • รูปทรงซ็อกเก็ต
    หกเหลี่ยม / หกเหลี่ยมคู่
  • ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S)
    10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8
  • รหัสของทรัสโก้
    817-4985
  • ชุดบรรจุ
    อะไหล่ลูกบล็อค สำรอง , ข้อต่อลูกบล็อค , ด้ามจับลูกบล็อค
  • รายละเอียดแพ็คเกจ
    หกเหลี่ยม: 8 mm;12เหลี่ยม: 10/12/13/14/17/19 mm
  • มวล(ก.)
    330

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชุดลูกบล็อค มาตรฐาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ RS309M

  • แยกตามผลิตภัณฑ์ เดี่ยว/ชุด
    ชุดผลิตภัณฑ์
  • การใช้งาน
    สำหรับงานช่าง
  • มุมแทรก (วัดเพลาเมื่อเจาะด้วยไฟฟ้า) (มม.)
    9.5
  • รูปทรงซ็อกเก็ต
    หกเหลี่ยม / หกเหลี่ยมคู่
  • ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S)
    8 ~ 19
  • รหัสของทรัสโก้
    817-4985
  • ชุดบรรจุ
    อะไหล่ลูกบล็อค สำรอง , ข้อต่อลูกบล็อค , ด้ามจับลูกบล็อค
  • รายละเอียดแพ็คเกจ
    หกเหลี่ยม: 8 mm;12เหลี่ยม: 10/12/13/14/17/19 mm
  • มวล(ก.)
    330
รหัสรุ่น
RS309M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,445.17

MTI SOCKET WRENCH SETS 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1