• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก
Canvas Electrician's Bucket 27 cm HP-20

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Canvas Electrician's Bucket 27 cm HP-20

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

[Features]
· Made with durable, light-weight canvas.
· Multipurpose bucket.

Basic Specifications

  • Product Type
    Bag
  • Product uses
    Carry Bag
  • Details Type
    HP-20
  • JAN Code
    4907052652415
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
Quote
-

Part Number : 1180430
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Bag
  • Product uses
    Carry Bag
  • Details Type
    HP-20
  • JAN Code
    4907052652415
  • Mass(g)
    499

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)