• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก
Safety Cord Long 0.5 kg

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Safety Cord Long 0.5 kg

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· Excellent flexibility and elasticity.
· Coil-shaped cord uses stainless steel wire for the core material to prevent the cord from staying stretched.
· The straight part is long to prevent getting tangled in arms or clothing.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color

Refine byกรองตาม

  • Clear
  • Black
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4907052651203
  • 4907052651210
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
Clear
4907052651203
6 Day(s) or more
-

1180215
Part Number : 1180215
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Tool Connection Cord
  • Material
    Other
  • Wire diameter X length(mm×m)
    1.8×0.62
  • Color
    Clear
  • Natural Length(mm)
    620
  • Maximum Elongation(mm)
    1600
  • JAN Code
    4907052651203
  • Operating Mass
    0.5kg
  • Core wire diameter(mm)
    0.8
  • Mass(g)
    54
1 pc.
Black
4907052651210
6 Day(s) or more
-

1180216
Part Number : 1180216
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Tool Connection Cord
  • Material
    Other
  • Wire diameter X length(mm×m)
    1.8×0.62
  • Color
    Black
  • Natural Length(mm)
    620
  • Maximum Elongation(mm)
    1600
  • JAN Code
    4907052651210
  • Operating Mass
    0.5kg
  • Core wire diameter(mm)
    0.8
  • Mass(g)
    54

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)