• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Gokusyoh Tanned Leather Professional Use Pliers Holder 2 Piece

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Gokusyoh Tanned Leather Professional Use Pliers Holder 2 Piece

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

[Features]
· Made from authentically finished bovine tanned leather that conforms to the tool for easy use.
· Tanned leather products acquire character through long-term use, and the shape conforms exactly to the tool body for superior ease of use.
· Skillfully tanned leather offers highly superior durability and resistance to wear.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
Quote
-

Part Number : GN-2PP
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Box, Case
  • Product uses
    Tool holder
  • JAN Code
    4991347589159
  • Mass(g)
    140

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)