(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การขัดเงา ละเอียดอ่อนสร้างขึ้นจากคุณภาพที่พิสูจน์แล้ว
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่การ งานลับคม/งานเจียรไน หนักไปจนถึงการ งานขัด สำหรับกระบวนการโลหะที่หลากหลาย
·มีรายการสินค้าที่หลากหลายพร้อม ใบมีดลบคม และรูปทรงตัดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับทุกการ การใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
TCBT5220 |
TCBT5240 |
TCBT5300 |
TCBT5300K |
TCBT5500 |
TCBT5500C |
TCBT5500K |
TCBT5700-8 |
TCBT5700C |
TCBT5700D-8 |
TCBT5700K |
TCBT5800 |
TCBT5800-8 |
TCBT5800D-8 |
TCBTDX550 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | รูปทรง คมตัด | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด | ข้อมูลเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 827.70 | CARBIDEBAR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 3 มม | ตัด เกลียว | 3 | 6 | 38 | - | ||
฿ 1,092.50 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 3 มม | ตัด เกลียว | 6 | 10 | 42 | - | ||
฿ 1,274.00 | NRS TUNGSTEN CARBIDE BUR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | ตัด เกลียว | 8 | 13 | 58 | - | ||
฿ 1,378.62 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | ตัดขวาง | 8 | 13 | 58 | - | ||
฿ 1,351.82 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | ตัด เกลียว | 10 | 16 | 60 | - | ||
฿ 1,351.82 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | ตัดขวาง | 10 | 16 | 60 | - | ||
฿ 1,522.49 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | ตัดขวาง | 10 | 16 | 60 | - | ||
฿ 1,761.38 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ตัด เกลียว | 12 | 22 | 67 | 8 | ||
฿ 1,760.06 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | ตัดขวาง | 12 | 22 | 67 | - | ||
฿ 1,761.38 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัดขวาง | 12 | 22 | 67 | 8 | ||
฿ 1,988.01 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | ตัดขวาง | 12 | 22 | 67 | - | ||
฿ 2,237.01 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | ตัด เกลียว | 16 | 25 | 70 | - | ||
฿ 2,238.71 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ตัด เกลียว | 16 | 25 | 70 | 8 | ||
฿ 2,238.71 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัดขวาง | 16 | 25 | 70 | 8 | ||
฿ 1,351.82 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | ตัดขวาง | 10 | 16 | 60 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รุ่น ไข่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง