(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การขัดเงา ละเอียดอ่อนสร้างขึ้นจากคุณภาพที่พิสูจน์แล้ว
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่การ งานลับคม/งานเจียรไน หนักไปจนถึงการ งานขัด สำหรับกระบวนการโลหะที่หลากหลาย
·มีรายการสินค้าที่หลากหลายพร้อม ใบมีดลบคม และรูปทรงตัดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับทุกการ การใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
TCBT2200 |
TCBT2200K |
TCBT2400K |
TCBT2600 |
TCBT2600C |
TCBT2600K |
TCBT2700 |
TCBT2700-1 |
TCBT2700-1-8 |
TCBT2700C-1 |
TCBT2700D-1-8 |
TCBT2700K-1 |
TCBT2750D-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | รูปทรง คมตัด | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด | ข้อมูลเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 620.47 | NRS TUNGSTEN CARBIDE BUR | 1 ชิ้น | 6 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 3 มม | ตัด เกลียว | 3 | 11 | 38 | - | ||
฿ 713.58 | NRS TUNGSTEN CARBIDE BUR | 1 ชิ้น | 5 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 3 มม | ตัดขวาง | 3 | 11 | 38 | - | ||
฿ 1,299.67 | NRS TUNGSTEN CARBIDE BUR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | ตัดขวาง | 6 | 19 | 50 | - | ||
฿ 1,422.47 | NRS TUNGSTEN CARBIDE BUR | 1 ชิ้น | 6 วัน | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | ตัด เกลียว | 10 | 16 | 65 | - | ||
฿ 1,373.57 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | ตัดขวาง | 10 | 16 | 65 | - | ||
฿ 1,544.83 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | ตัดขวาง | 10 | 16 | 65 | - | ||
฿ 1,568.70 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | ตัด เกลียว | 12 | 19 | 65 | - | ||
฿ 1,467.50 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | ตัด เกลียว | 12 | 22 | 70 | - | ||
฿ 1,469.58 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ตัด เกลียว | 12 | 22 | 70 | 8 | ||
฿ 1,508.00 | CARBIDEBAR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | ตัดขวาง | 12 | 22 | 70 | - | ||
฿ 1,469.58 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัดขวาง | 12 | 22 | 70 | 8 | ||
฿ 1,649.62 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 12 วัน | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | ตัดขวาง | 12 | 22 | 70 | - | ||
฿ 2,134.11 | CARBIDE BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ตัดขวาง | 16 | 22 | 73 | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | กรวยโคน ปลาย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง