(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บุชชิ่งที่ยึดกับเพลทบุชชิ่งเพื่อไกด์บุชชิ่งประเภทเม็ดมีด
รหัสสินค้า |
---|
G-8.0X12 |
G-8.0X16 |
G-10.0X16 |
G-15.0X16 |
G-18.0X20 |
G-30.0X25 |
G-55.0X35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ℓ (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 493.00 ฿ 370.05 | NTL HEADLESS LINER G | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 12 | 8 | 2 | ||
฿ 543.00 | NTL HEADLESS LINER G | 1 ชิ้น | 21 วัน | 16 | 12 | 8 | 2 | ||
฿ 550.00 | NTL HEADLESS LINER G | 1 ชิ้น | 21 วัน | 16 | 15 | 10 | 2 | ||
฿ 593.00 | NTL HEADLESS LINER G | 1 ชิ้น | 21 วัน | 16 | 22 | 15 | 2 | ||
฿ 755.00 | NTL HEADLESS LINER G | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 | 26 | 18 | 2 | ||
฿ 927.00 | NTL HEADLESS LINER G | 1 ชิ้น | 21 วัน | 25 | 42 | 30 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | NTL HEADLESS LINER G | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 70 | 55 | 4 |
กำลังโหลด …
การจำแนกประเภท | อุปกรณ์เสริม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง