(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นำเสนอสเปคที่โบลท์ไม่วิ่งผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อร่อง T ที่เกิดจากโบลท์ที่ยื่นออกมา
[การใช้งาน] ยึดโบลท์เข้ากับร่อง T ของโต๊ะระดับ
[วัสดุ] S45C
[กรรมวิธีทางความร้อน] ชุบแข็ง
[ความแข็ง] HRC30 ±5
[กระบวนการแปรรูปพื้นผิว] การชุบออกไซด์สีดำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | ความกว้างของร่อง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | ขนาด ความเผื่อ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รักษาความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 142.21 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | 23 | S45C | M8 x 1.25 | 10 | - | - | - | - | - | ||
฿ 149.91 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | - | 27 | S45C | M10 x 1.5 | 12 | - | - | - | - | - | ||
฿ 182.37 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | - | 51 | S45C | M10 x 1.5 | 14 | - | - | - | - | - | ||
฿ 192.82 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | - | 55 | S45C | M12×1.75 | 14 | - | - | - | - | - | ||
฿ 204.41 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | - | 59 | S45C | M12×1.75 | 16 | - | - | - | - | - | ||
฿ 265.44 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | - | 63 | S45C | M14×2.0 | 16 | - | - | - | - | - | ||
฿ 366.05 | T SLOT NUT TNM 1810 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 17 mm | 28.6 mm | 11.1 mm | 19.1 mm | 32 mm | - | - | - | 18 mm | ±0.3 | S45C | ชุบแข็ง HRC30 ± 5 | การชุบอ๊อกไซด์สีดำ | 105 | ||
฿ 217.47 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | 89 | S45C | M12×1.75 | 18 | - | - | - | - | - | ||
฿ 235.98 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | 96 | S45C | M14×2.0 | 18 | - | - | - | - | - | ||
฿ 226.66 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | - | 100 | S45C | M16×2.0 | 18 | - | - | - | - | - | ||
฿ 275.48 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | 102 | S45C | M16×2.0 | 20 | - | - | - | - | - | ||
฿ 302.96 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | 108 | S45C | M18×2.5 | 20 | - | - | - | - | - | ||
฿ 373.01 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | 171 | S45C | M16×2.0 | 22 | - | - | - | - | - | ||
฿ 371.49 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | - | 182 | S45C | M18×2.5 | 22 | - | - | - | - | - | ||
฿ 384.26 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | - | 192 | S45C | M20×2.5 | 24 | - | - | - | - | - | ||
฿ 411.65 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | 214 | S45C | M16×2.0 | 24 | - | - | - | - | - | ||
฿ 394.82 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | 203 | S45C | M18×2.5 | 24 | - | - | - | - | - | ||
฿ 418.53 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | 214 | S45C | M20×2.5 | 24 | - | - | - | - | - | ||
฿ 497.05 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | 250 | S45C | M20×2.5 | 26 | - | - | - | - | - | ||
฿ 492.81 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | 263 | S45C | M22×2.5 | 26 | - | - | - | - | - | ||
฿ 573.98 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | 326 | S45C | M16×2.0 | 28 | - | - | - | - | - | ||
฿ 591.97 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | 338 | S45C | M20×2.5 | 28 | - | - | - | - | - | ||
฿ 580.83 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | 353 | S45C | M22×2.5 | 28 | - | - | - | - | - | ||
฿ 634.42 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | - | 378 | S45C | M24×3.0 | 28 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,498.87 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | 420 | S45C | M24×3.0 | 32 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,745.49 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | 450 | S45C | M27×3.0 | 32 | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,694.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | - | - | - | - | 750 | S45C | M30×3.5 | 36 | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,011.86 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | 1150 | S45C | M36×4.0 | 42 | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง