(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แพ้ด กันลื่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสำหรับชิ้นงานที่มี สเกลวัด สีดำ
A(มิลลิเมตร) | 25 mm | B(มิลลิเมตร) | 12 มม | C(มิลลิเมตร) | 6.6 มม |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 11 มม | E(มิลลิเมตร) | 6 mm | F(มิลลิเมตร) | 3 มม |
วัสดุ | SKH51 | รักษาความร้อน | ดับ HRC60 | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบอ๊อกไซด์สีดำ |
มวล(ก.) | 51 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GPSZ0625H ในชุด แพ้ด ตัวจับชิ้นงาน แบบเหลี่ยม (ด้านหน้าติดประเภท)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง