1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืน เครื่องเป่าลม กว้าง

KIN AIR DUSTERS

ปืน เครื่องเป่าลม กว้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,021.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ข้อกำหนด]
· เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มิลลิเมตร): ⌀3
·การบริโภคอากาศ (ลิตร/นาที): 175
· ขนาดเกลียว หัวฉีด: UNF7/16 20 เส้น

รหัสสินค้า
K-602-DXL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,021.43

KIN AIR DUSTERS 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) 940 เส้นผ่านศูนย์กลาง เต้าเสียบ หัวฉีด(มิลลิเมตร) O3 รหัสของทรัสโก้ 805-0597
ปริมาณการใช้อากาศ(ℓ / นาที) 175 ขนาดเกลียว หัวฉีด UNF7 / 16 เธรด 20 มวล(ก.) 800 (หัวฉีด:56)
ประเภท หัวฉีด K-605-DXN

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-602-DXL ในชุด ปืน เครื่องเป่าลม กว้าง