1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดเจาะรูกลมสำหรับท่อร้อยสายไฟเหล็กบาง (เจาะ / ดาย)

ชุดเจาะรูกลมสำหรับท่อร้อยสายไฟเหล็กบาง (เจาะ / ดาย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,163.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ เพื่อ ความทนทาน เป็นเลิศ
ชนิด รูกลม .
[ เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไกด์ (มม.)]⌀11/⌀20

รหัสสินค้า
25-1
51-2
75-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ความสามารถ
(มิลลิเมตร)
ไกด์
(มิลลิเมตร)
บังคับ เพลา

฿ 2,163.00

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 10 วัน ø26.0824-8310t2.3ø11HP-3/4-3/8

฿ 3,687.00

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 19 วัน ø51.8824-8313t3.2ø20HP-3/4-3/4

฿ 7,429.01

KAM PUNCHERS 1 ชิ้น 14 วัน ø77.2824-8315t2.3ø20HP-3/4-3/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รู แบบกลม