• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Sampler ® PFA Tray

Sampler ® PFA Tray

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

[Features]
· Since it is made of PFA, it has chemical resistance and can be filled with any reagent.
· Optimal for soaking wafers, etc.
· Covers a variety of capacities and surface areas from compact vats to large vats.
· Has excellent non-adhesive properties.

Part Number
15423
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCapacity Size
(mm)
Nominal Amount Of Content
17 Day(s) 670ml160×107×48C-31 pc.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Tray Amount Of Content 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part 15423 in the Sampler ® PFA Tray series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 15423 ในชุด Sampler ® PFA Tray

Products like this...

Part Number
15420
15421
15422
15424
15425
15426
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCapacity Size
(mm)
Nominal Amount Of Content
13 Day(s) 270ml133×102×26Small Tray L-
17 Day(s) 180ml104×53×48C-1-
17 Day(s) 420ml107×107×48C-2-
17 Day(s) 880ml213×106×48C-4-
17 Day(s) 1.3L213×160×48C-5-
17 Day(s) 1.1L242×171×40BS-